Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Normal Maximum Torque Range (N•m) | Diam. esterno A (mm) | Lunghezza complessiva W (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Categoria | Normal Maximum Torque (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Elastic Material | Compatible Coupling | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.50 € | 1 | 11 giorni | 10 | - | - | - | - | Maintenance Products | - | - | [Resina rinforzata in carbonio] Gomma | MTG-60 | ||
29.58 € | 1 | 6 giorni | 10 | - | - | - | - | Maintenance Products | - | - | [Resina rinforzata in carbonio] Gomma | MTG-70 | ||
38.94 € | 1 | 10 giorni | 10 | - | - | - | - | Maintenance Products | - | - | [Resina rinforzata in carbonio] Gomma | MTG-85 | ||
64.05 € | 1 | 11 giorni | - | - | - | - | - | Maintenance Products | - | - | Urethane | MTU-85 | ||
53.72 € | 1 | 11 giorni | 10 | - | - | - | - | Maintenance Products | - | - | [Resina rinforzata in carbonio] Gomma | MTG-100 | ||
89.54 € | 1 | 11 giorni | - | - | - | - | - | Maintenance Products | - | - | Urethane | MTU-100 | ||
109.85 € | 1 | 11 giorni | 10 | - | - | - | - | Maintenance Products | - | - | [Resina rinforzata in carbonio] Gomma | MTG-125 | ||
114.94 € | 1 | 10 giorni | - | - | - | - | - | Maintenance Products | - | - | Urethane | MTU-125 | ||
133.24 € | 1 | 10 giorni | 10 | - | - | - | - | Maintenance Products | - | - | [Resina rinforzata in carbonio] Gomma | MTG-140 | ||
184.00 € | 1 | 10 giorni | - | - | - | - | - | Maintenance Products | - | - | Urethane | MTU-140 | ||
150.72 € | 1 | 11 giorni | 10 | - | - | - | - | Maintenance Products | - | - | [Resina rinforzata in carbonio] Gomma | MTG-170 | ||
279.82 € | 1 | 11 giorni | - | - | - | - | - | Maintenance Products | - | - | Urethane | MTU-170 | ||
187.70 € | 1 | 11 giorni | 10 | - | - | - | - | Maintenance Products | - | - | [Resina rinforzata in carbonio] Gomma | MTG-185 | ||
339.60 € | 1 | 11 giorni | - | - | - | - | - | Maintenance Products | - | - | Urethane | MTU-185 | ||
223.73 € | 1 | 11 giorni | 10 | - | - | - | - | Maintenance Products | - | - | [Resina rinforzata in carbonio] Gomma | MTG-200 | ||
422.17 € | 1 | 11 giorni | - | - | - | - | - | Maintenance Products | - | - | Urethane | MTU-200 | ||
343.03 € | 1 | 11 giorni | 10 | - | - | - | - | Maintenance Products | - | - | [Resina rinforzata in carbonio] Gomma | MTG-225 | ||
755.76 € | 1 | 11 giorni | - | - | - | - | - | Maintenance Products | - | - | Urethane | MTU-225 | ||
84.99 € | 1 | 11 giorni | - | 5.01–10.00 | 60 | 72 | 4,001–10,000 | Coupling body | 9.81 | 6000 | [Resina rinforzata in carbonio] Gomma | - | ||
137.62 € | 1 | 11 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 85 | 101 | 4,001–10,000 | Coupling body | 34.3 | 5500 | [Resina rinforzata in carbonio] Gomma | - | ||
174.96 € | 1 | 11 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 100 | 115 | 4,001–10,000 | Coupling body | 53.9 | 5500 | [Resina rinforzata in carbonio] Gomma | - | ||
243.61 € | 1 | 11 giorni | 10 | 100~Less than 500 | 125 | 147 | 4,001–10,000 | Coupling body | 118 | 4400 | [Resina rinforzata in carbonio] Gomma | - | ||
401.73 € | 1 | 11 giorni | 10 | 100~Less than 500 | 140 | 160 | 4,001–10,000 | Coupling body | 157 | 4200 | [Resina rinforzata in carbonio] Gomma | - | ||
492.86 € | 1 | 11 giorni | 10 | 100~Less than 500 | 170 | 176 | 2001–4,000 | Coupling body | 314 | 3800 | [Resina rinforzata in carbonio] Gomma | - | ||
845.67 € | 1 | 11 giorni | 10 | 100~Less than 500 | 185 | 193 | 2001–4,000 | Coupling body | 441 | 3800 | [Resina rinforzata in carbonio] Gomma | - | ||
928.62 € | 1 | 11 giorni | 10 | 500~Less than 1000 | 200 | 217 | 2001–4,000 | Coupling body | 637 | 3600 | [Resina rinforzata in carbonio] Gomma | - | ||
1,743.82 € | 1 | 11 giorni | 10 | 500~Less than 1000 | 225 | 238 | 2001–4,000 | Coupling body | 980 | 3600 | [Resina rinforzata in carbonio] Gomma | - | ||
93.06 € | 1 | 11 giorni | - | 10.01–20.00 | 60 | 72 | 4,001–10,000 | Coupling body | 14.7 | 6000 | Urethane | - | ||
114.07 € | 1 | 11 giorni | - | 20.01–50.00 | 70 | 75 | 4,001–10,000 | Coupling body | 24.5 | 6000 | Urethane | - | ||
157.68 € | 1 | 11 giorni | - | 20.01–50.00 | 85 | 101 | 4,001–10,000 | Coupling body | 49 | 5500 | Urethane | - | ||
228.87 € | 1 | 11 giorni | - | 50.01–100.00 | 100 | 115 | 4,001–10,000 | Coupling body | 78.5 | 5500 | Urethane | - | ||
281.79 € | 1 | 11 giorni | - | 100~Less than 500 | 125 | 147 | 4,001–10,000 | Coupling body | 196 | 4400 | Urethane | - | ||
593.06 € | 1 | 11 giorni | - | 100~Less than 500 | 140 | 160 | 4,001–10,000 | Coupling body | 245 | 4200 | Urethane | - | ||
622.05 € | 1 | 11 giorni | - | 100~Less than 500 | 170 | 176 | 2001–4,000 | Coupling body | 441 | 3800 | Urethane | - | ||
1,061.89 € | 1 | 11 giorni | - | 500~Less than 1000 | 185 | 193 | 2001–4,000 | Coupling body | 588 | 3800 | Urethane | - | ||
1,208.23 € | 1 | 11 giorni | - | 500~Less than 1000 | 200 | 217 | 2001–4,000 | Coupling body | 883 | 3600 | Urethane | - | ||
2,099.87 € | 1 | 11 giorni | - | 1000~Less than 5000 | 225 | 238 | 2001–4,000 | Coupling body | 1370 | 3600 | Urethane | - |
Loading...
Tipo | Oldham Type | Disallineamento ammesso | NA |
---|
Configura
Proprietà di base
Normal Maximum Torque Range(N•m)
Diam. esterno A(mm)
Lunghezza complessiva W(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Categoria
Normal Maximum Torque(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Elastic Material
Compatible Coupling
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali