Star Rope

Star Rope
  • In Offerta fino al 31/12/2024
Can freely accommodate complex transmissions such as multi-axis transmission and directional conversion. The joint can be easily heat welded. This belt can obtain the required length when needed, which is convenient.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MTB-STARROPE-2X10
MTB-STARROPE-2X20
MTB-STARROPE-2X200
MTB-STARROPE-3X10
MTB-STARROPE-3X20
MTB-STARROPE-3X200
MTB-STARROPE-4X10
MTB-STARROPE-4X20
MTB-STARROPE-4X200
MTB-STARROPE-5X10
MTB-STARROPE-5X20
MTB-STARROPE-5X200
MTB-STARROPE-6X10
MTB-STARROPE-6X20
MTB-STARROPE-6X100
MTB-STARROPE-7X10
MTB-STARROPE-7X20
MTB-STARROPE-7X100
MTB-STARROPE-8X10
MTB-STARROPE-8X20
MTB-STARROPE-8X100
MTB-STARROPE-9X10
MTB-STARROPE-9X20
MTB-STARROPE-9X100
MTB-STARROPE-10X10
MTB-STARROPE-10X20
MTB-STARROPE-10X100
MTB-STARROPE-12X10
MTB-STARROPE-12X20
MTB-STARROPE-12X50
MTB-STARROPE-15X10
MTB-STARROPE-15X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro cinghia
(φ)
Lunghezza di un rotolo
(mm)

16.28 €

1 5 giorni 10210000

31.56 €

1 9 giorni 10220000

306.63 €

1 9 giorni -2200000

21.16 €

1 5 giorni 10310000

41.15 €

1 9 giorni 10320000

377.46 €

1 8 giorni -3200000

29.49 €

1 5 giorni 10410000

64.86 €

1 9 giorni 10420000

521.66 €

1 10 giorni -4200000

47.06 €

1 5 giorni 10510000

84.76 €

59.33 €

1 Stesso giorno

Stock

10520000

761.47 €

1 9 giorni 105200000

60.27 €

1 5 giorni 10610000

83.52 €

1 9 giorni 10620000

502.44 €

1 9 giorni 106100000

64.35 €

45.05 €

1 Stesso giorno

Stock

10710000

98.31 €

1 9 giorni 10720000

583.38 €

1 9 giorni 107100000

89.96 €

1 5 giorni 10810000

125.01 €

1 9 giorni 10820000

737.18 €

1 9 giorni 108100000

108.85 €

1 9 giorni 10910000

151.57 €

1 9 giorni 10920000

899.09 €

1 9 giorni 109100000

100.09 €

1 9 giorni 101010000

199.50 €

1 9 giorni 101020000

1,174.31 €

1 9 giorni 1010100000

148.91 €

1 9 giorni 101210000

297.27 €

1 9 giorni 101220000

878.84 €

1 9 giorni 101250000

231.88 €

1 9 giorni 101510000

463.09 €

1 9 giorni 101520000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo cinghia Estremità aperta Specifica cinghia Standard Colore cinghia Arancione
Materiale cinghia Poliuretano

Supporto tecnico