Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Circonferenza effettiva (mm) | Lunghezza cinghia (Pollici) | |
---|---|---|---|---|---|---|
126.13 € | 1 | 8 giorni | 2540 | 100 | ||
93.91 € | 1 | 8 giorni | 2692 | 106 | ||
98.10 € | 1 | 8 giorni | 2845 | 112 | ||
103.14 € | 1 | 8 giorni | 2997 | 118 | ||
110.57 € | 1 | 8 giorni | 3175 | 125 | ||
116.43 € | 1 | 8 giorni | 3353 | 132 | ||
123.10 € | 1 | 8 giorni | 3556 | 140 | ||
130.80 € | 1 | 8 giorni | 3810 | 150 | ||
141.37 € | 1 | 8 giorni | 4064 | 160 | ||
150.62 € | 1 | 8 giorni | 4318 | 170 | ||
63.79 € | 1 | 8 giorni | 1270 | 50 | ||
70.56 € | 1 | 8 giorni | 1346 | 53 | ||
70.56 € | 1 | 8 giorni | 1422 | 56 | ||
74.21 € | 1 | 8 giorni | 1524 | 60 | ||
79.61 € | 1 | 8 giorni | 1600 | 63 | ||
87.43 € | 1 | 8 giorni | 1702 | 67 | ||
90.02 € | 1 | 8 giorni | 1803 | 71 | ||
94.29 € | 1 | 8 giorni | 1905 | 75 | ||
101.99 € | 1 | 8 giorni | 2032 | 80 | ||
108.57 € | 1 | 8 giorni | 2159 | 85 | ||
112.51 € | 1 | 8 giorni | 2286 | 90 | ||
115.22 € | 1 | 8 giorni | 2413 | 95 |
Loading...
Tipo cinghia | 5V | Numero di colonne | 1 fila | Proprietà | Resistente alla piegatura |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | N/A | Spessore(mm) | 13.5 |
Configura
Proprietà di base
Circonferenza effettiva(mm)
Lunghezza cinghia(Pollici)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali