Cinghia trapezoidale standard, tipo B

Cinghia trapezoidale standard, tipo B
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The most popular belt as a means of power transmission. Economical, readily available, and easy to replace.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B17
B20
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30
B31
B32
B33
B34
B35
B36
B37
B38
B39
B40
B41
B42
B43
B44
B45
B46
B47
B48
B49
B50
B51
B52
B53
B54
B55
B56
B57
B58
B59
B60
B61
B62
B63
B64
B65
B66
B67
B68
B69
B70
B71
B72
B73
B74
B75
B76
B77
B78
B79
B80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Circonferenza effettiva
(mm)
Lunghezza cinghia
(Pollici)

13.74 €

1 8 giorni 43217

13.74 €

1 8 giorni 50820

13.85 €

1 6 giorni 58423

13.74 €

1 8 giorni 61024

13.09 €

1 8 giorni 63525

13.20 €

1 6 giorni 66026

13.20 €

1 6 giorni 68627

13.20 €

1 6 giorni 71128

13.20 €

1 6 giorni 73729

11.56 €

1 6 giorni 76230

12.37 €

1 Disponibile 6 giorni 78731

12.37 €

1 6 giorni 81332

10.78 €

5.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

83833

12.74 €

6.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

86434

12.37 €

1 6 giorni 88935

13.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

91436

13.59 €

6.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

94037

13.59 €

6.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

96538

13.59 €

6.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

99139

13.59 €

6.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101640

14.22 €

6.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104141

14.22 €

6.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106742

14.22 €

6.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

109243

14.22 €

6.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

111844

14.18 €

1 Disponibile 6 giorni 114345

14.48 €

6.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

116846

14.48 €

6.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

119447

14.48 €

6.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

121948

14.50 €

1 Disponibile 6 giorni 124549

14.48 €

6.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

127050

15.00 €

6.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

129551

15.09 €

1 6 giorni 132152

15.00 €

6.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

134653

15.00 €

7.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

137254

15.00 €

8.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

139755

15.83 €

7.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

142256

15.83 €

7.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

144857

15.83 €

8.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

147358

15.83 €

7.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

149959

15.83 €

7.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

152460

16.79 €

7.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

154961

16.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

157562

16.79 €

7.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

160063

17.30 €

1 Disponibile 6 giorni 162664

16.79 €

7.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

165165

17.56 €

8.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

167666

17.56 €

8.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

170267

17.56 €

8.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

172768

17.56 €

8.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

175369

17.56 €

8.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

177870

18.78 €

9.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

180371

18.78 €

9.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

182972

18.78 €

8.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

185473

18.78 €

8.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

188074

18.78 €

8.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

190575

19.61 €

9.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

193076

19.61 €

9.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

195677

19.61 €

9.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

198178

19.61 €

9.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

200779

19.61 €

9.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

203280

Loading...

Informazioni di base

Tipo cinghia B Numero di colonne 1 fila Proprietà Resistente alla piegatura / Termoresistenza / Resistenza agli oli / Protezione cariche elettrostatiche
Funzione aggiuntiva N/A Spessore(mm) 11

Supporto tecnico