• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Dadi a U fini flangiati【1-600 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FUNUTF-10
FUNUTF-10-3B
FUNUTF-10-C
FUNUTF-10-S45C
FUNUTF-10-S45C-C
FUNUTF-10-S45C-U
FUNUTF-10-U-3W
FUNUTF-12
FUNUTF-12-3W
FUNUTF-12-C
FUNUTF-14
FUNUTF-14-C
FUNUTF-14-U
FUNUTF-16
FUNUTF-16-C
FUNUTF-16-U
FUNUTF-18
FUNUTF-18-C
FUNUTF-18-U
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Materiale Unità di vendita Trattamento superficie (Dettagli) Passo
(mm)

1.57 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010[Acciaio] AcciaioQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NA1.25

1.03 €

1 Disponibile 6 giorni 1010[Acciaio] AcciaioQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura trivalente] Trivalente nera1.25

0.81 €

1 Disponibile 6 giorni -10[Acciaio] AcciaioQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura] Cromatura1.25

1,253.64 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1010[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Scatola/confezioneNA1.25

752.26 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Scatola/confezione[Cromatura] Cromatura1.25

752.26 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -10[Acciaio] EN 1.1191 Equiv.Scatola/confezioneCromatura lucida1.25

1.77 €

1 Disponibile 6 giorni 1010[Acciaio] AcciaioQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura trivalente] Trivalente bianca1.25

1.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012[Acciaio] AcciaioQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NA1.25

2.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012[Acciaio] AcciaioQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura trivalente] Trivalente bianca1.25

1.73 €

1 Disponibile 6 giorni -12[Acciaio] AcciaioQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[Cromatura] Cromatura1.25

3.24 €

1 Disponibile 6 giorni 1014[Acciaio] AcciaioQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NA1.5

343.13 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -14[Acciaio] AcciaioScatola/confezione[Cromatura] Cromatura1.5

4.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-14[Acciaio] AcciaioQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Cromatura lucida1.5

657.66 €

125 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1016[Acciaio] AcciaioScatola/confezioneNA1.5

579.05 €

125 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -16[Acciaio] AcciaioScatola/confezione[Cromatura] Cromatura1.5

9.32 €

1 Disponibile 6 giorni -16[Acciaio] AcciaioQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Cromatura lucida1.5

10.77 €

1 Disponibile 6 giorni 1018[Acciaio] AcciaioQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NA1.5

605.77 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -18[Acciaio] AcciaioScatola/confezione[Cromatura] Cromatura1.5

605.77 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -18[Acciaio] AcciaioScatola/confezioneCromatura lucida1.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Con filettatura Filettatura metrica fine Applicazioni, funzioni Arresto allentamento Dettagli bloccaggio Dado a U

Supporto tecnico