Registrati
Configura
  • Stock
  • Circonferenza effettiva(mm)
  • Tipo
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Possibile la spedizione lo stesso giorno
    • Entro 6 giorni lavorativi
    • Entro 10 giorni lavorativi
    • Entro 11 giorni lavorativi
    • Entro 12 giorni lavorativi
    • Entro 13 giorni lavorativi
  • Power Ace (5V)

    Power Ace (5V)

    Codice componente:

    Sono stati trovati. 30 candidati non definiti.
    Quantità:

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli

    Circonferenza effettiva

    (mm)

    Quantità minima d'ordine
    2540
    1 pezzi
    2692.4
    1 pezzi
    2997.2
    1 pezzi
    3175
    1 pezzi
    3556
    1 pezzi
    3810
    1 pezzi
    4064
    1 pezzi
    4318
    1 pezzi
    4572
    1 pezzi
    4826
    1 pezzi
    5080
    1 pezzi
    5384.8
    1 pezzi
    5689.6
    1 pezzi
    5994.4
    1 pezzi
    6350
    1 pezzi
    6731
    1 pezzi
    7112
    1 pezzi
    7620
    1 pezzi
    8509
    1 pezzi
    9017
    1 pezzi
    1270
    1 pezzi
    1346.2
    1 pezzi
    1600.2
    1 pezzi
    1701.8
    1 pezzi
    1803.4
    1 pezzi
    1905
    1 pezzi
    2032
    1 pezzi
    2159
    1 pezzi
    2286
    1 pezzi
    2413
    1 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    74.56 €
    ( 88.73 € )
    6 giorni lavorativi
    79.33 €
    ( 94.40 € )
    6 giorni lavorativi
    87.07 €
    ( 103.61 € )
    6 giorni lavorativi
    91.55 €
    ( 108.94 € )
    6 giorni lavorativi
    102.33 €
    ( 121.77 € )
    6 giorni lavorativi
    106.90 €
    ( 127.21 € )
    6 giorni lavorativi
    119.23 €
    ( 141.88 € )
    10 giorni lavorativi
    90.03 €
    ( 107.14 € )
    13 giorni lavorativi
    98.99 €
    ( 117.80 € )
    10 giorni lavorativi
    106.95 €
    ( 127.27 € )
    10 giorni lavorativi
    113.95 €
    ( 135.60 € )
    12 giorni lavorativi
    121.23 €
    ( 144.26 € )
    10 giorni lavorativi
    127.11 €
    ( 151.26 € )
    10 giorni lavorativi
    132.89 €
    ( 158.14 € )
    10 giorni lavorativi
    142.91 €
    ( 170.06 € )
    10 giorni lavorativi
    149.58 €
    ( 178.00 € )
    10 giorni lavorativi
    161.85 €
    ( 192.60 € )
    13 giorni lavorativi
    170.16 €
    ( 202.49 € )
    11 giorni lavorativi
    186.86 €
    ( 222.36 € )
    11 giorni lavorativi
    196.61 €
    ( 233.97 € )
    11 giorni lavorativi
    38.56 €
    ( 45.89 € )
    12 giorni lavorativi
    40.69 €
    ( 48.42 € )
    12 giorni lavorativi
    47.17 €
    ( 56.13 € )
    6 giorni lavorativi
    52.01 €
    ( 61.89 € )
    6 giorni lavorativi
    53.45 €
    ( 63.61 € )
    6 giorni lavorativi
    46.51 €23.26 €
    ( 27.68 € )
    Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno
    60.43 €
    ( 71.91 € )
    6 giorni lavorativi
    64.08 €
    ( 76.26 € )
    6 giorni lavorativi
    55.55 €27.78 €
    ( 33.06 € )
    Articolo a stock: 1 giorno lavorativoDisponibile per la spedizione lo stesso giorno
    68.08 €
    ( 81.02 € )
    6 giorni lavorativi

    Ulteriori informazioni

    Informazioni di base

    Belt that can achieve high power transmission and extend service life. Excellent heat, oil and chemical resistance.

    [Features]
    · High transmission capability, saving space by decreasing the number of belts (V-belt ratio: about 1/3).
    · Excellent performance such as oil resistance, heat resistance, flame retardancy, aging resistance and weather resistance.
    · Anti-static performance to US RMA standard passed. (assuming 6 MΩ or less).
    · Dimensional stability is excellent, and depending on the constituent material and manufacturing method, coupled with the matched set, uniform power transmission is possible.
    · Dimensional change hardly occurs during storage