Power Ace (8V)

Power Ace (8V)
Belt that can achieve high power transmission and extend service life. Excellent heat, oil and chemical resistance.

[Features]
· High transmission capability, saving space by decreasing the number of belts (V-belt ratio: about 1/3).
· Excellent performance such as oil resistance, heat resistance, flame retardancy, aging resistance and weather resistance.
· Anti-static performance to US RMA standard passed. (assuming 6 MΩ or less).
· Dimensional stability is excellent, and depending on the constituent material and manufacturing method, coupled with the matched set, uniform power transmission is possible.
· Dimensional change hardly occurs during storage

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8V1180
8V1700
8V1800
8V2650
8V3150
8V3550
8V5600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Circonferenza effettiva
(mm)
Proprietà Funzione aggiuntiva

127.11 €

1 11 giorni 2997.2Trasmissione ad alta potenzaCon intaglio

183.88 €

1 10 giorni 4318Trasmissione ad alta potenzaCon intaglio

195.60 €

1 10 giorni 4572Trasmissione ad alta potenzaCon intaglio

295.60 €

1 11 giorni 6731Trasmissione ad alta potenzaCon intaglio

356.40 €

1 10 giorni 8001Trasmissione ad alta potenzaCon intaglio

403.37 €

1 11 giorni 9017Trasmissione ad alta potenzaCon intaglio

701.38 €

1 11 giorni 14224Trasmissione ad alta potenza / Termoresistenza / Resistenza agli oli / Protezione cariche elettrostatiche-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo cinghia 8V Numero di colonne 1 fila

Supporto tecnico