• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Flessibile per condotti termoresistente CP, serie CP HiTex 483

Flessibile per condotti termoresistente CP, serie CP HiTex 483

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Suction exhaust heat-resistant flexible duct rated for an exhaust gas temperature of 900°C. Drag of the outer circumference spiral steel guard structure can also be easily set up because of resistant and excellent flexibility. We also respond to requests for quotation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
483-100-0000-L6
483-110-0000-L6
483-120-0000-L6
483-125-0000-L6
483-140-0000-L6
483-150-0000-L6
483-160-0000-L6
483-170-0000-L6
483-200-0000-L6
483-225-0000-L6
483-250-0000-L6
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)

3,925.93 €

43 giorni 10100114114

4,106.88 €

43 giorni 10110124124

4,361.90 €

43 giorni 10120134134

4,615.87 €

43 giorni 10125139139

4,884.66 €

43 giorni 10140154154

5,119.58 €

Preventivo 10150164164

5,406.35 €

43 giorni 10160174174

5,746.03 €

43 giorni 10170184184

7,318.52 €

43 giorni 10200214214

8,021.17 €

43 giorni 10225239239

8,469.84 €

43 giorni 10250264264

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Fibra di vetro + Acciaio inox Uso servizio taglio NA Proprietà Resistenza all'abrasione / Termoresistenza / Altro
Colore Grigio Liquido applicabile Polvere / Aria / Gas Lunghezza standard(m) 6
Dettagli altre caratteristiche Antiattorcigliamento, robusto, ritardante di fiamma, flessibile, resistente all'aria calda Fascetta stringitubo 2 pz inclusi Temperatura di esercizio continua(°C) -60~900

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico