• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Flessibile per condotti termoresistente, SIL 2

Flessibile per condotti termoresistente, SIL 2

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
• Heat resistant flexible duct rated for an exhaust gas temperature of -70°C to +260°C.
• In addition to dryers and hot air blowers, we accept requests for quotes for air transport for printers.
• 2-layer structure.
• Excellent heat resistance.
• Airtight.
• Smooth inner surface.
• Twist prevention.
• Small bending radius.
• Reinforcement fibers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
391-19-2005-L4
391-22-2005-L4
391-25-2005-L4
391-32-2005-L4
391-38-2005-L4
391-44-2005-L4
391-51-2005-L4
391-57-2005-L4
391-63-2005-L4
391-70-2005-L4
391-76-2005-L4
391-80-2005-L4
391-83-2005-L4
391-89-2005-L4
391-95-2005-L4
391-102-2005-L4
391-108-2005-L4
391-114-2005-L4
391-121-2005-L4
391-127-2005-L4
391-140-2005-L4
391-152-2005-L4
391-178-2005-L4
391-203-2005-L4
391-254-2005-L4
391-305-2005-L4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)

610.17 €

43 giorni 10192222

632.77 €

43 giorni 10222525

655.36 €

43 giorni 10253030

677.97 €

43 giorni 10323636

700.57 €

43 giorni 10384343

723.16 €

43 giorni 10444949

757.06 €

43 giorni 10515656

813.56 €

43 giorni 10576262

858.75 €

43 giorni 10636868

903.96 €

43 giorni 10707575

949.15 €

43 giorni 10768181

1,005.65 €

43 giorni 10808585

1,028.25 €

43 giorni 10838888

1,073.45 €

43 giorni 10899494

1,141.25 €

43 giorni 1095100100

1,197.74 €

43 giorni 10102107107

1,220.34 €

43 giorni 10108114114

1,254.24 €

43 giorni 10114120120

1,288.14 €

43 giorni 10121127127

1,333.33 €

43 giorni 10127133133

1,412.43 €

43 giorni 10140146146

1,468.92 €

43 giorni 10152158158

1,615.82 €

43 giorni 10178184184

1,762.71 €

43 giorni 10203209209

2,045.19 €

43 giorni 10254260260

2,327.69 €

43 giorni 10305311311

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Fibra di vetro + Filo d'acciaio per molle Uso servizio taglio NA Proprietà Termoresistenza / Altro
Colore Rosso Liquido applicabile Aria Lunghezza standard(m) 4
Dettagli altre caratteristiche A tenuta ermetica, antiattorcigliamento, resistente all'aria calda Temperatura di esercizio continua(°C) -70~260

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico