• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Guarnizione (T) SGY [per pressione olio]

Guarnizione (T) SGY [per pressione olio]

Dedicated packing for use with pistons which is compatible with SKY packing and grooves. Usable at temperatures of -45 to 100°C, which effectively eliminates the need for gasket replacement even in cold places in Japan and abroad.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSGY-40A
TSGY-50A
TSGY-55A
TSGY-60A
TSGY-65
TSGY-70
TSGY-70A
TSGY-80
TSGY-100
TSGY-115
TSGY-120
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro esterno D
(φ)
D.I. d
(φ)
Larghezza H
(mm)
Applicazione, anello di rinforzo combinato

7.54 €

8 giorni 40306.3TCS-40X30

7.87 €

8 giorni 50406.3TCS-50X40

9.79 €

8 giorni 55456.3TCS-55X45

11.71 €

8 giorni 60506.3TCS-60X50

12.69 €

8 giorni 65556.3TCS-65X55

14.41 €

8 giorni 70606.3TCS-70X60

15.81 €

8 giorni 70577.7TCS-70X57

16.49 €

8 giorni 80716.3TCS-80X71

20.42 €

8 giorni 100859.2TCS-100X85

23.63 €

8 giorni 1151009.2TCS-115X100

23.69 €

8 giorni 1201068.7TCS-120X106

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Movimento alternato Tipi di guarnizione Guarnizione pistone

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico