Guarnizione (Y) SNY [per pressione olio]

Guarnizione (Y) SNY [per pressione olio]
  • Sconto volumi elevati
Dedicated packing for use with rods which is compatible with SKY packing and grooves. Usable at temperatures of -45 to 100°C, which effectively eliminates the need for gasket replacement even in cold places in Japan and abroad.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSNY-25
TSNY-28
TSNY-40
TSNY-45
TSNY-50
TSNY-55
TSNY-60
TSNY-70C
TSNY-75
TSNY-80A
TSNY-85
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
D.I. d
(φ)
Larghezza H
(mm)
Applicazione, anello di rinforzo combinato

8.42 €

1 11 giorni 33255TCS-33X25

9.12 €

1 11 giorni 35.5285TCS-35.5X28

11.16 €

1 11 giorni 50406TCS-50X40

13.55 €

1 11 giorni 55456TCS-55X45

14.86 €

1 Disponibile 11 giorni 60506TCS-60X50

16.15 €

1 11 giorni 65556TCS-65X55

17.48 €

1 11 giorni 70606TCS-70X60

20.11 €

1 11 giorni 80706TCS-80X70

21.43 €

1 11 giorni 85756TCS-85X75

24.98 €

1 11 giorni 95809TCS-95X80

24.06 €

1 11 giorni 100859TCS-100X85

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Movimento alternato Tipi di guarnizione Guarnizione asta

Supporto tecnico