• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Guarnizioni STK per movimento rotatorio / oscillatorio, pressione idraulica, tipo STR

Guarnizioni STK per movimento rotatorio / oscillatorio, pressione idraulica, tipo STR
Seal combining an S-FLON (PTFE) seal ring and synthetic rubber square-ring. A low-friction seal for rotation and oscillating motion.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
STR-50
STR-60
STR-70
STR-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
D.I. d
(φ)

32.65 €

1 11 giorni 5040

34.66 €

1 14 giorni 6050

36.66 €

1 11 giorni 7060

38.58 €

1 11 giorni 8070

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Movimento rotatorio Tipi di guarnizione Guarnizione pistone Materiale PTFE (PT151)
Larghezza H(mm) 4.8

Supporto tecnico