Guarnizione PSD [per pressione aria]

Guarnizione PSD [per pressione aria]
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Compact double pressure type packing for pistons. Cross-sectional profile designed for better friction properties than O-ring to suppress occurrence of rotation and torsion.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PSD-12F
PSD-16F
PSD-20F
PSD-25F
PSD-30F
PSD-32F
PSD-50F
PSD-63F
PSD-80F
PSD-100F
PSD-125F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
D.I. d
(φ)
Specifiche Larghezza H
(mm)

15.28 €

1 11 giorni 127.4Standard1.6

13.18 €

1 11 giorni 1611.4Per tipo termoresistente1.6

10.57 €

1 11 giorni 2014Per tipo termoresistente2.24

11.55 €

1 Disponibile 11 giorni 2517Per tipo termoresistente3

15.75 €

1 Disponibile 11 giorni 3022Per tipo termoresistente3

16.15 €

1 Disponibile 11 giorni 3224Per tipo termoresistente3

24.53 €

1 11 giorni 5040Per tipo termoresistente3.8

30.73 €

1 Disponibile 11 giorni 6353Per tipo termoresistente3.8

46.39 €

1 11 giorni 8065Per tipo termoresistente5.6

75.32 €

1 11 giorni 10085Per tipo termoresistente5.6

130.63 €

1 11 giorni 125110Per tipo termoresistente5.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Movimento alternato Tipi di guarnizione Guarnizione pistone Materiale FKM(RF704)

Supporto tecnico