Codice articolo del costruttore: SER-3
Marca: SAKAGAMI SEISAKUSHO
Prezzo: 4.46 €
Tempi di consegna: 11 giorni
Diametro esterno D: 6 φ
D.I. d: 3 φ
Materiale: -
Specifiche: Standard
Larghezza H: 2.75 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SER-3
Applicazione | Movimento alternato | Tipi di guarnizione | Guarnizione parapolvere |
---|
Si trova sulla pagina di Raschiaolio SER, il codice articolo è il seguente: SER-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SER-3.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Tipo
Diametro esterno D(φ)
D.I. d(φ)
Specifiche
Larghezza H(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SER-10AF |
SER-11.2 |
SER-12 |
SER-30 |
SER-30F |
SER-32 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno D (φ) | D.I. d (φ) | Materiale | Specifiche | Larghezza H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 14 | 10 | [Gomma fluorurata] FKM(RF905) | Per tipo termoresistente | 3.9 | |
5.17 € | 1 | 6 giorni | 15.2 | 11.2 | - | Standard | 3.9 | ||
4.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 16 | 12 | - | Standard | 3.9 | |
5.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 36 | 30 | - | Standard | 5.8 | |
36.40 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 36 | 30 | [Gomma fluorurata] FKM(RF905) | Per tipo termoresistente | 5.8 | ||
5.09 € | 1 | 11 giorni | 38 | 32 | - | Standard | 5.8 |