Anelli di usura SWB per carichi leggeri

Anelli di usura SWB per carichi leggeri
  • Sconto volumi elevati
A piston bearing made of fabric-reinforced phenolic resin. Demonstrates excellent load tolerance. installs into single grooves to prevent seizing and galling of pistons. This product is mainly for use with pneumatic cylinders.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SWB-20
SWB-25
SWB-30
SWB-32
SWB-40
SWB-50
SWB-63
SWB-80
SWB-100
SWB-125
SWB-140
SWB-160
SWB-180
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
D.I. d
(φ)
Larghezza H
(mm)

5.04 €

1 11 giorni 20172

5.15 €

1 11 giorni 25222

6.10 €

1 11 giorni 30272

6.80 €

1 11 giorni 32293

7.87 €

1 11 giorni 40373

8.85 €

1 Disponibile 11 giorni 50474

10.88 €

1 11 giorni 63594

11.94 €

1 11 giorni 80765

16.48 €

1 Disponibile 11 giorni 100966

16.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1251218

28.71 €

1 11 giorni 1401368

28.71 €

1 Disponibile 11 giorni 1601568

31.17 €

1 11 giorni 1801768

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Movimento alternato Tipi di guarnizione Cuscinetto pistone Materiale Tela impregnata con resina fenolica (PB251)

Supporto tecnico