Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
25106-38-[1-50/1] |
25106-65-[1-50/1] |
25106-90-[1-20/1] |
25106-100-[1-20/1] |
25106-150-[1-20/1] |
25106-200-[1-10/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro nominale (mm) | Diametro esterno (Ø) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Diametro nominale (Pollici) | Pressione ammessa (Temperatura ambiente) (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 10 | 38 | 48.5 | 350 | 1 1/2 | 0.4 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 65 | 76.0 | 800 | 2 1/2 | 0.4 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 90 | 102.0 | 1110 | 3 1/2 | 0.30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 100 | 117 | 1250 | 4 | 0.30 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 150 | 169.4 | 2750 | 6 | 0.20 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 200 | 226.4 | 4000 | 8 | 0.20 | 1 ~ 10 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Polvere / Cemento / Granelle | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Prestazioni antistatiche / Resistenza all'abrasione / Trasparenza |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | Resina di uretano speciale resistente all’abrasione+PVC+Filo di massa | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Trasparenza |
Gamma di temperature di esercizio, aspirazione(°C) | -10 – 50 | Gamma di temperature di esercizio, scarico(°C) | -10 – 50 |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale (mm)
Diametro esterno(Ø)
Raggio di curvatura ammesso(mm)
Diametro nominale (Pollici)
Pressione ammessa (Temperatura ambiente)(MPa)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali