Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DSF-S2-10S-25 |
DSF-S2-15S-40 |
DSF-S2-20S-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza (mm) | Diametro nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
137.63 € | 1 | 9 giorni | 10 | 79 | 1SX1B(25A) | ||
167.54 € | 1 | 9 giorni | 10 | 86 | 1.5SX1 1/2B(40A) | ||
179.52 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 2SX2B(50A) |
Loading...
Tipo | Standard | Materiale corpo principale | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard / Apparecchiature per la lavorazione di alimenti・Bevande |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Diametro nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali