Giunto con braccetti di blocco, tipo B, giunto con filettatura maschio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AL-B15
AL-B20
AL-B25
AL-B32
AL-B40
AL-B50
AL-B65
AL-B80
AL-B100
BC-B15
BC-B20
BC-B25
BC-B32
BC-B40
BC-B50
BC-B65
BC-B80
BC-B100
SUS-B20
SUS-B25
SUS-B32
SUS-B50
SUS-B65
SUS-B80
SUS-B100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale corpo principale Diametro nominale

21.31 €

1 9 giorni 10Alluminio1/2B(15A)

23.31 €

1 9 giorni 10Alluminio3/4B(20A)

24.21 €

1 9 giorni 10Alluminio1B(25A)

28.82 €

1 9 giorni 10Alluminio1 1/4B(32A)

29.33 €

1 9 giorni 10Alluminio1 1/2B(40A)

29.77 €

1 Disponibile 9 giorni 10Alluminio2B(50A)

46.20 €

1 9 giorni 10Alluminio2 1/2B(65A)

60.54 €

1 9 giorni 10Alluminio3B(80A)

92.41 €

1 9 giorni 10Alluminio4B(100A)

41.43 €

1 9 giorni 10Bronzo1/2B(15A)

43.81 €

1 9 giorni 10Bronzo3/4B(20A)

47.00 €

1 9 giorni 10Bronzo1B(25A)

57.36 €

1 9 giorni 10Bronzo1 1/4B(32A)

58.95 €

1 9 giorni 10Bronzo1 1/2B(40A)

73.28 €

1 9 giorni 10Bronzo2B(50A)

95.66 €

1 9 giorni 10Bronzo2 1/2B(65A)

136.84 €

1 9 giorni 10Bronzo3B(80A)

194.42 €

1 9 giorni 10Bronzo4B(100A)

74.88 €

1 5 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.)3/4B(20A)

78.87 €

1 5 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.)1B(25A)

87.63 €

1 10 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.)1 1/4B(32A)

90.98 €

1 5 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.)2B(50A)

124.04 €

1 10 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.)2 1/2B(65A)

159.17 €

1 10 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.)3B(80A)

238.75 €

1 10 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.)4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Apparecchiature per la lavorazione di alimenti・Bevande

Supporto tecnico