• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunto con braccetti di blocco, tipo C, con portagomma

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AL-C15
AL-C20
AL-C25
AL-C32
AL-C40
AL-C50
AL-C65
AL-C80
AL-C100
BC-C15
BC-C20
BC-C25
BC-C32
BC-C40
BC-C50
BC-C65
BC-C80
BC-C100
SUS-C15
SUS-C25
SUS-C32
SUS-C40
SUS-C50
SUS-C65
SUS-C80
SUS-C100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale corpo principale Diametro nominale

12.50 €

1 7 giorni 10Alluminio1/2B(15A)

12.50 €

1 9 giorni 10Alluminio3/4B(20A)

14.48 €

1 9 giorni 10Alluminio1B(25A)

17.86 €

1 9 giorni 10Alluminio1 1/4B(32A)

18.68 €

1 9 giorni 10Alluminio1 1/2B(40A)

20.40 €

1 9 giorni 10Alluminio2B(50A)

30.00 €

1 9 giorni 10Alluminio2 1/2B(65A)

36.60 €

1 9 giorni 10Alluminio3B(80A)

55.21 €

1 9 giorni 10Alluminio4B(100A)

25.39 €

1 7 giorni 10Bronzo1/2B(15A)

25.39 €

1 9 giorni 10Bronzo3/4B(20A)

31.20 €

1 9 giorni 10Bronzo1B(25A)

39.60 €

1 9 giorni 10Bronzo1 1/4B(32A)

41.41 €

1 9 giorni 10Bronzo1 1/2B(40A)

56.41 €

1 9 giorni 10Bronzo2B(50A)

74.42 €

1 9 giorni 10Bronzo2 1/2B(65A)

98.31 €

1 9 giorni 10Bronzo3B(80A)

143.02 €

1 9 giorni 10Bronzo4B(100A)

36.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.)1/2B(15A)

35.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.)1B(25A)

58.22 €

1 11 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.)1 1/4B(32A)

60.61 €

1 5 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.)1 1/2B(40A)

76.22 €

1 5 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.)2B(50A)

86.97 €

1 11 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.)2 1/2B(65A)

113.71 €

1 11 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.)3B(80A)

148.79 €

1 11 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.)4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Apparecchiature per la lavorazione di alimenti・Bevande

Supporto tecnico