Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AL-D15 |
AL-D20 |
AL-D25 |
AL-D32 |
AL-D40 |
AL-D50 |
AL-D65 |
AL-D80 |
AL-D100 |
BC-D15 |
BC-D20 |
BC-D25 |
BC-D32 |
BC-D40 |
BC-D50 |
BC-D65 |
BC-D80 |
BC-D100 |
SUS-D15 |
SUS-D20 |
SUS-D25 |
SUS-D32 |
SUS-D40 |
SUS-D50 |
SUS-D65 |
SUS-D80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo principale | Diametro nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | Alluminio | 1/2B(15A) | ||
18.17 € | 1 | 9 giorni | 10 | Alluminio | 3/4B(20A) | ||
18.71 € | 1 | 9 giorni | 10 | Alluminio | 1B(25A) | ||
21.77 € | 1 | 9 giorni | 10 | Alluminio | 1 1/4B(32A) | ||
23.46 € | 1 | 9 giorni | 10 | Alluminio | 1 1/2B(40A) | ||
27.02 € | 1 | 9 giorni | 10 | Alluminio | 2B(50A) | ||
38.24 € | 1 | 9 giorni | 10 | Alluminio | 2 1/2B(65A) | ||
48.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | Alluminio | 3B(80A) | ||
77.26 € | 1 | 9 giorni | 10 | Alluminio | 4B(100A) | ||
35.05 € | 1 | 9 giorni | 10 | Bronzo | 1/2B(15A) | ||
36.68 € | 1 | 9 giorni | 10 | Bronzo | 3/4B(20A) | ||
41.43 € | 1 | 9 giorni | 10 | Bronzo | 1B(25A) | ||
54.17 € | 1 | 9 giorni | 10 | Bronzo | 1 1/4B(32A) | ||
61.34 € | 1 | 9 giorni | 10 | Bronzo | 1 1/2B(40A) | ||
72.49 € | 1 | 9 giorni | 10 | Bronzo | 2B(50A) | ||
86.82 € | 1 | 9 giorni | 10 | Bronzo | 2 1/2B(65A) | ||
122.87 € | 1 | 9 giorni | 10 | Bronzo | 3B(80A) | ||
190.16 € | 1 | 9 giorni | 10 | Bronzo | 4B(100A) | ||
54.96 € | 1 | 5 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.) | 1/2B(15A) | ||
54.96 € | 1 | 5 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.) | 3/4B(20A) | ||
62.93 € | 1 | 5 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.) | 1B(25A) | ||
72.49 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | ||
81.25 € | 1 | 5 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.) | 1 1/2B(40A) | ||
81.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.) | 2B(50A) | ||
121.10 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.) | 2 1/2B(65A) | ||
150.26 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.) | 3B(80A) |
Loading...
Tipo | Standard | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard / Apparecchiature per la lavorazione di alimenti・Bevande |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Diametro nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali