Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BC-DP15
Tipo | Standard | Materiale corpo principale | Bronzo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard / Apparecchiature per la lavorazione di alimenti・Bevande |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione D(mm) | 32 | Diametro nominale | 1/2B(15A) |
Si trova sulla pagina di Giunto con braccetti di blocco, tipo DP, con parapolvere, il codice articolo è il seguente: BC-DP15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BC-DP15.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali