Giunto con braccetti di blocco – tubo flessibile tipo E, con adattatore portagomma

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AL-E15
AL-E20
AL-E25
AL-E32
AL-E40
AL-E50
AL-E65
AL-E80
AL-E100
BC-E15
BC-E20
BC-E25
BC-E32
BC-E40
BC-E50
BC-E65
BC-E80
BC-E100
SUS-E15
SUS-E32
SUS-E40
SUS-E65
SUS-E80
SUS-E100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale corpo principale Dimensione D
(mm)
Diametro nominale

10.09 €

1 7 giorni 10Alluminio321/2B(15A)

10.09 €

1 9 giorni 10Alluminio323/4B(20A)

11.78 €

1 9 giorni 10Alluminio371B(25A)

13.97 €

1 9 giorni 10Alluminio461 1/4B(32A)

14.45 €

1 9 giorni 10Alluminio531 1/2B(40A)

17.54 €

1 9 giorni 10Alluminio642B(50A)

26.14 €

1 9 giorni 10Alluminio762 1/2B(65A)

33.46 €

1 9 giorni 10Alluminio923B(80A)

70.90 €

1 9 giorni 10Alluminio1204B(100A)

24.02 €

1 7 giorni 10Bronzo321/2B(15A)

24.02 €

1 9 giorni 10Bronzo323/4B(20A)

28.48 €

1 9 giorni 10Bronzo371B(25A)

37.21 €

1 9 giorni 10Bronzo461 1/4B(32A)

40.63 €

1 9 giorni 10Bronzo531 1/2B(40A)

58.15 €

1 9 giorni 10Bronzo642B(50A)

78.87 €

1 9 giorni 10Bronzo762 1/2B(65A)

93.12 €

1 9 giorni 10Bronzo923B(80A)

162.13 €

1 9 giorni 10Bronzo1204B(100A)

37.44 €

1 7 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.)321/2B(15A)

49.39 €

1 11 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.)461 1/4B(32A)

54.17 €

1 5 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.)531 1/2B(40A)

90.49 €

1 11 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.)762 1/2B(65A)

108.71 €

1 11 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.)923B(80A)

165.29 €

1 11 giorni 10Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.)1204B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard / Apparecchiature per la lavorazione di alimenti・Bevande

Supporto tecnico