Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AL-F15 |
AL-F20 |
AL-F25 |
AL-F32 |
AL-F40 |
AL-F50 |
AL-F65 |
AL-F80 |
AL-F100 |
BC-F15 |
BC-F20 |
BC-F25 |
BC-F32 |
BC-F40 |
BC-F50 |
BC-F65 |
BC-F80 |
BC-F100 |
SUS-F15 |
SUS-F20 |
SUS-F32 |
SUS-F65 |
SUS-F80 |
SUS-F100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo principale | Dimensione D (mm) | Diametro nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02 € | 1 | 9 giorni | 10 | Alluminio | 32 | 1/2B(15A) | ||
10.51 € | 1 | 9 giorni | 10 | Alluminio | 32 | 3/4B(20A) | ||
11.19 € | 1 | 9 giorni | 10 | Alluminio | 37 | 1B(25A) | ||
14.04 € | 1 | 9 giorni | 10 | Alluminio | 46 | 1 1/4B(32A) | ||
14.12 € | 1 | 9 giorni | 10 | Alluminio | 53 | 1 1/2B(40A) | ||
18.60 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | Alluminio | 64 | 2B(50A) | |
30.42 € | 1 | 9 giorni | 10 | Alluminio | 76 | 2 1/2B(65A) | ||
36.65 € | 1 | 9 giorni | 10 | Alluminio | 92 | 3B(80A) | ||
62.93 € | 1 | 9 giorni | 10 | Alluminio | 120 | 4B(100A) | ||
26.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | Bronzo | 32 | 1/2B(15A) | ||
26.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | Bronzo | 32 | 3/4B(20A) | ||
28.24 € | 1 | 9 giorni | 10 | Bronzo | 37 | 1B(25A) | ||
39.13 € | 1 | 9 giorni | 10 | Bronzo | 46 | 1 1/4B(32A) | ||
48.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | Bronzo | 53 | 1 1/2B(40A) | ||
59.74 € | 1 | 9 giorni | 10 | Bronzo | 64 | 2B(50A) | ||
90.01 € | 1 | 9 giorni | 10 | Bronzo | 76 | 2 1/2B(65A) | ||
95.67 € | 1 | 9 giorni | 10 | Bronzo | 92 | 3B(80A) | ||
166.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | Bronzo | 120 | 4B(100A) | ||
26.51 € 14.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.) | 32 | 1/2B(15A) | |
43.81 € | 1 | 5 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.) | 32 | 3/4B(20A) | ||
61.34 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.) | 46 | 1 1/4B(32A) | ||
102.42 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.) | 76 | 2 1/2B(65A) | ||
129.96 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.) | 92 | 3B(80A) | ||
165.29 € | 1 | 10 giorni | 10 | Acciaio inox (EN 1.4408 Equiv.) | 120 | 4B(100A) |
Loading...
Tipo | Standard | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard / Apparecchiature per la lavorazione di alimenti・Bevande |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Dimensione D(mm)
Diametro nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali