• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Valvola a sfera in acciaio inox, valvola a sfera a vite CSE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSE-PS1-8-T
CSE-PS1-10-T
CSE-PS1-15-T
CSE-PS1-20-T
CSE-PS1-25-T
CSE-PS1-32
CSE-PS1-40
CSE-PS1-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDesignazione nominale filettatura della tubazione Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Profilo leva

17.82 €

1 7 giorni 101/4B(8A)1/4B(8A)Galletto di fissaggio

17.72 €

1 5 giorni 103/8B(10A)3/8B(10A)Galletto di fissaggio

18.54 €

1 Disponibile 5 giorni 101/2B(15A)1/2B(15A)Galletto di fissaggio

24.67 €

1 7 giorni 103/4B(20A)3/4B(20A)Galletto di fissaggio

25.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101B(25A)1B(25A)Galletto di fissaggio

52.85 €

1 7 giorni 101 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Leva (Standard)

68.85 €

1 7 giorni 101 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Leva (Standard)

96.20 €

1 7 giorni 102B(50A)2B(50A)Leva (Standard)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua / Aria
Valvola a sfera Porta ridotta Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Materiale sede fluoropolymer Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Supporto tecnico