Valvola a sfera in acciaio inox, valvola a sfera a vite CSF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSF-PS2-15-L
CSF-PS2-15-T
CSF-PS2-20-L
CSF-PS2-20-T
CSF-PS2-25-T
CSF-PS2-32-L
CSF-PS2-32-T
CSF-PS2-40-L
CSF-PS2-50-L
CSF-PS3-15-L
CSF-PS3-20-L
CSF-PS3-25-L
CSF-PS3-40-L
CSF-PS3-50-L
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale corpo Designazione nominale filettatura della tubazione Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni

25.49 €

6 giorni -1/2B(15A)1/2B(15A)

38.84 €

6 giorni -1/2B(15A)1/2B(15A)

38.74 €

4 giorni -3/4B(20A)3/4B(20A)

45.38 €

6 giorni -3/4B(20A)3/4B(20A)

59.00 €

6 giorni -1B(25A)1B(25A)

77.12 €

6 giorni -1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

85.68 €

6 giorni -1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

100.53 €

6 giorni -1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

123.81 €

23 giorni -2B(50A)2B(50A)

48.24 €

43 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1/2B(15A)1/2B(15A)

61.11 €

6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)3/4B(20A)3/4B(20A)

82.57 €

Preventivo [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1B(25A)1B(25A)

117.14 €

6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

171.43 €

6 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Liquido applicabile Acqua / Aria Valvola a sfera Porta grande
Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc Profilo leva Leva (Standard)
Materiale sede Nuovo PTFE Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico