• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola a sfera in acciaio inox – valvola a sfera per manometro CSG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSG-P-GS2-8
CSG-P-GS2-8-T
CSG-P-GS2-10
CSG-P-GS2-10-T
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDesignazione nominale filettatura della tubazione Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Profilo leva

20.31 €

6 giorni 101/4B(8A)1/4B(8A)[Altro] Maniglia di bloccaggio

23.53 €

3 giorni 101/4B(8A)1/4B(8A)Galletto di fissaggio

25.93 €

3 giorni 103/8B(10A)3/8B(10A)[Altro] Maniglia di bloccaggio

22.49 €

6 giorni 103/8B(10A)3/8B(10A)Galletto di fissaggio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Liquido applicabile Acqua / Aria Valvola a sfera Porta ridotta
Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco G Materiale sede Nuovo PTFE
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico