• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola a sfera in acciaio inox – valvola a sfera di testa a saldare in acciaio di alta qualità CSH-BS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSH-BS2-15-L
CSH-BS2-20-L
CSH-BS2-25-L
CSH-BS2-40-L
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLunghezza L
(mm)
Altezza h
(mm)
Dimensione W
(mm)
Misura

113.13 €

6 giorni 1075611211/2B(15A)

108.57 €

6 giorni 1080631213/4B(20A)

139.68 €

8 giorni 1090721511B(25A)

245.71 €

8 giorni 10120871781 1/2B(40A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Liquido applicabile Acqua / Aria Valvola a sfera Porta grande
Lato mandata, tipo di collegamento Saldatura di testa Lato di controllo, tipo di attacco Saldatura di testa Profilo leva Maniglia di bloccaggio
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico