• A causa di un aggiornamento di sistema, il pagamento tramite PayPal non è disponibile. Ci scusiamo per l’inconveniente.

Valvola a sfera in acciaio inox – valvola a sfera filettata in acciaio di alta qualità CSH-PS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSH-PS2-15-L
CSH-PS2-20-L
CSH-PS2-25-L
CSH-PS2-40-L
CSH-PS2-50-L
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Designazione nominale filettatura della tubazione Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Lunghezza L
(mm)
Altezza h
(mm)
Dimensione W
(mm)

113.13 €

6 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)7577125

108.57 €

6 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)8079125

139.68 €

6 giorni 1B(25A)1B(25A)9095152

245.71 €

6 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)120115180

342.22 €

6 giorni 2B(50A)2B(50A)140120180

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Valvola a sfera Porta grande Lato mandata, tipo di collegamento Rc
Lato di controllo, tipo di attacco Rc Profilo leva Maniglia di bloccaggio Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico