Valvola a sfera in acciaio inox – valvola a sfera di testa a saldare in acciaio di alta qualità CSH-SS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSH-SS2-15-L
CSH-SS2-20-L
CSH-SS2-25-L
CSH-SS2-40-L
CSH-SS2-50-L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L
(mm)
Altezza h
(mm)
Dimensione W
(mm)
Misura

138.97 €

1 Disponibile 7 giorni 1075611211/2B(15A)

136.76 €

1 7 giorni 1080631213/4B(20A)

175.59 €

1 10 giorni 1090721511B(25A)

303.76 €

1 7 giorni 10120871781 1/2B(40A)

466.41 €

1 7 giorni 101341001802B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Valvola a sfera Porta grande Lato mandata, tipo di collegamento Profilo saldatura attacco a spina
Lato di controllo, tipo di attacco Profilo saldatura attacco a spina Profilo leva Maniglia di bloccaggio Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Supporto tecnico