• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/3/2019 alle ore 0:00 (CET) 25/3/2019 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Valvola in acciaio inox CSJ-CX 10K, valvola a sfera con flangia e adattatore 10K

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSJ-C-10S1-25-FC
CSJ-C-10S1-40-FC
CSJ-C-10S1-50-FC
CSJ-C-10S3-25-FC
CSJ-C-10S3-40-FC
CSJ-C-10S3-50-FC
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Materiale corpo Lato di mandata, misura nominale flangia tubo Lunghezza L
(mm)
Altezza h
(mm)
Dimensione W
(mm)

141.84 €

8 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1B(25A)14890165

230.27 €

8 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1 1/2B(40A)186110230

291.36 €

8 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2B(50A)202118230

216.17 €

8 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1B(25A)14890165

361.85 €

8 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1 1/2B(40A)186110230

465.23 €

48 giorni [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2B(50A)202118230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Valvola a sfera Porta grande Lato mandata, tipo di collegamento Flangia JIS10K
Lato di controllo, tipo di attacco Giunto Profilo leva Maniglia di bloccaggio Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico
Materiale maniglia FC

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico