• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola in acciaio inox CSR, valvola a sfera filettata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSR-PS2-8-T
CSR-PS2-10-T
CSR-PS2-15-L
CSR-PS2-15-T
CSR-PS2-20-L
CSR-PS2-20-T
CSR-PS2-25-L
CSR-PS2-32-L
CSR-PS2-40-L
CSR-PS2-50-L
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDesignazione nominale filettatura della tubazione Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Profilo leva Lunghezza L
(mm)
Altezza h
(mm)
Dimensione W
(mm)

18.22 €

3 giorni 101/4B(8A)1/4B(8A)Galletto di fissaggio393565

19.13 €

3 giorni 103/8B(10A)3/8B(10A)Galletto di fissaggio443968

21.27 €

3 giorni 101/2B(15A)1/2B(15A)[Altro] Maniglia di bloccaggio594282

21.27 €

3 giorni 101/2B(15A)1/2B(15A)Galletto di fissaggio594282

22.73 €

3 giorni 103/4B(20A)3/4B(20A)[Altro] Maniglia di bloccaggio604582

23.83 €

3 giorni 103/4B(20A)3/4B(20A)Galletto di fissaggio604582

28.45 €

9 giorni 101B(25A)1B(25A)[Altro] Maniglia di bloccaggio7251100

77.67 €

7 giorni 101 1/4B(32A)1 1/4B(32A)[Altro] Maniglia di bloccaggio7755100

87.84 €

7 giorni 101 1/2B(40A)1 1/2B(40A)[Altro] Maniglia di bloccaggio8467140

113.36 €

7 giorni 102B(50A)2B(50A)[Altro] Maniglia di bloccaggio10078140

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Valvola a sfera Porta ridotta Lato mandata, tipo di collegamento Rc
Lato di controllo, tipo di attacco Rc Materiale sede Nuovo PTFE Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico