Morsetto per raccordi sanitari 3K (per tubazioni gas ISO)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3K-20A
3K-25A
3K-40A
3K-50A
3K-65A
3K-80A
3K-90A
3K-100A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro nominale

29.88 €

1 5 giorni 103/4B(20A)

29.88 €

1 Disponibile 7 giorni 101B(25A)

36.21 €

1 7 giorni 101 1/2B(40A)

42.55 €

1 Disponibile 7 giorni 102B(50A)

51.60 €

1 7 giorni 102 1/2B(65A)

76.94 €

1 9 giorni 103B(80A)

65.17 €

1 Disponibile 7 giorni 103 1/2B(90A)

100.48 €

1 5 giorni 104B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Morsetto Materiale morsetto Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Supporto tecnico