Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FA-HS1-10S |
FA-HS1-15S |
FA-HS1-20S |
FA-HS1-25S |
FA-HS1-30S |
FA-HS3-10S |
FA-HS3-15S |
FA-HS3-20S |
FA-HS3-25S |
FA-HS3-30S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma di diametri esterni nominali | Materiale raccordo | Diametro nominale | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.07 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1S | 81 | ||
52.96 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1.5S | 101 | ||
64.36 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2S | 101 | ||
87.18 € | 1 | 11 giorni | 10 | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2.5S | 101 | ||
106.72 € | 1 | 11 giorni | 10 | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3S | 101 | ||
78.76 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1S | 81 | ||
79.66 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1.5S | 101 | ||
93.25 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 2S | 101 | ||
134.05 € | 1 | 11 giorni | 10 | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 2.5S | 101 | ||
191.70 € | 1 | 11 giorni | 10 | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 3S | 101 |
Loading...
Tipo | Attacco | Profilo raccordo | Adattatore | Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) | Virola |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) | Adattatore per tubo flessibile | Diam., centrale | Diametro uguale / Concentrico |
Configura
Proprietà di base
Gamma di diametri esterni nominali
Materiale raccordo
Diametro nominale
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali