Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FB-S1-20A |
FB-S1-25A |
FB-S1-40A |
FB-S1-50A |
FB-S1-65A |
FB-S1-80A |
FB-S1-100A |
FB-S1-125A |
FB-S1-150A |
FB-S1-200A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma di diametri esterni nominali | Diametro nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.07 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3/4B(20A)–1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | ||
15.07 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3/4B(20A)–1 1/4B(32A) | 1B(25A) | ||
20.48 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1/2B(40A)–2 1/2B(65A) | 1 1/2B(40A) | ||
26.58 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1/2B(40A)–2 1/2B(65A) | 2B(50A) | ||
36.87 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1/2B(40A)–2 1/2B(65A) | 2 1/2B(65A) | ||
45.44 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3B(80A)–8B(200A) | 3B(80A) | ||
86.59 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3B(80A)–8B(200A) | 4B(100A) | ||
87.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3B(80A)–8B(200A) | 5B(125A) | ||
120.60 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3B(80A)–8B(200A) | 6B(150A) | ||
168.31 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3B(80A)–8B(200A) | 8B(200A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Profilo raccordo | Tappo | Tipo di attacco (tra raccordi di tipo/diam. uguale) | Virola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Configura
Proprietà di base
Gamma di diametri esterni nominali
Diametro nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali