Raccordo sanitario - Parte virola - Virola a scomparsa FB (misura per tubi sanitari)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FB-S1-10S
FB-S1-12.5S
FB-S1-15S
FB-S1-20S
FB-S1-25S
FB-S1-30S
FB-S1-40S
FB-S3-10S
FB-S3-12.5S
FB-S3-15S
FB-S3-20S
FB-S3-25S
FB-S3-30S
FB-S3-40S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma di diametri esterni nominali Materiale raccordo Diametro nominale

19.26 €

1 Disponibile 9 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1S

17.20 €

1 7 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1.25S

17.68 €

1 5 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1.5S

21.74 €

1 5 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2S

30.78 €

1 14 giorni 102.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2.5S

42.55 €

1 9 giorni 102.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3S

60.64 €

1 9 giorni 102.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)4S

21.44 €

1 7 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1S

20.82 €

1 7 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1.25S

21.39 €

1 9 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1.5S

31.68 €

1 Disponibile 9 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2S

45.27 €

1 9 giorni 102.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2.5S

61.56 €

1 Disponibile 9 giorni 102.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)3S

88.72 €

1 9 giorni 102.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)4S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo raccordo Tappo Tipo di attacco (tra raccordi di tipo/diam. uguale) Virola

Supporto tecnico