Parti virola per raccordi sanitari FL, virola lunga

Parti virola per raccordi sanitari FL, virola lunga
  • Sconto volumi elevati
Materials: SUS304, SUS316L, Nominal Diameter: 1S, 1.5S, 2S, 2.5S, 3S, 4S
· Type: Fittings

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FL-S1-10S
FL-S1-15S
FL-S1-20S
FL-S1-25S
FL-S1-40S
FL-S3-10S
FL-S3-15S
FL-S3-20S
FL-S3-25S
FL-S3-30S
FL-S3-40S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma di diametri esterni nominali Materiale raccordo Diametro nominale

31.68 €

1 5 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1S

27.16 €

1 5 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1.5S

36.21 €

1 9 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2S

46.17 €

1 9 giorni 102.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2.5S

98.68 €

1 5 giorni 102.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)4S

47.07 €

1 9 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1S

39.82 €

1 Disponibile 9 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1.5S

54.31 €

1 9 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2S

61.56 €

1 9 giorni 102.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2.5S

76.94 €

1 9 giorni 102.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)3S

88.87 €

1 9 giorni 102.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)4S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo raccordo Dritto Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) Virola
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) Tipo saldato Diam., centrale Diametro uguale / Concentrico

Supporto tecnico