Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma di diametri esterni nominali | Materiale raccordo | Diametro nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.51 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1SX1/4B(8A) | ||
52.51 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1SX3/8B(10A) | ||
52.51 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1SX1/2B(15A) | ||
52.51 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1SX3/4B(20A) | ||
52.51 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1SX1B(25A) | ||
52.51 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1.5SX1/4B(8A) | ||
52.51 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1.5SX3/8B(10A) | |
52.51 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1.5SX1/2B(15A) | ||
52.51 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1.5SX3/4B(20A) | ||
52.51 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1.5SX1B(25A) | ||
68.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2SX1/4B(8A) | ||
68.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2SX3/8B(10A) | ||
68.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2SX1/2B(15A) | ||
68.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2SX3/4B(20A) | ||
68.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2SX1B(25A) | ||
68.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2SX1 1/2B(40A) | ||
95.05 € | 1 | 9 giorni | 10 | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2.5SX1/2B(15A) | ||
95.05 € | 1 | 9 giorni | 10 | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2.5SX3/4B(20A) | ||
95.05 € | 1 | 9 giorni | 10 | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2.5SX1B(25A) | ||
95.05 € | 1 | 9 giorni | 10 | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2.5SX1 1/4B(32A) | ||
95.05 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2.5SX1 1/2B(40A) | ||
93.31 € | 1 | 9 giorni | 10 | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3SX3/4B(20A) | ||
94.97 € | 1 | 9 giorni | 10 | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3SX1B(25A) | ||
94.97 € | 1 | 9 giorni | 10 | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3SX1 1/4B(32A) | ||
94.97 € | 1 | 18 giorni | 10 | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3SX1 1/2B(40A) | ||
94.97 € | 1 | 9 giorni | 10 | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3SX2B(50A) | ||
60.64 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1SX3/8B(10A) | ||
60.64 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1SX1/2B(15A) | ||
60.64 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1SX3/4B(20A) | ||
60.64 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1.5SX3/8B(10A) | ||
60.64 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1.5SX3/4B(20A) | ||
91.43 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 2SX1B(25A) | ||
91.43 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 2SX1 1/2B(40A) | ||
83.17 € | 1 | 9 giorni | 10 | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 2.5SX1 1/2B(40A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Profilo raccordo | Dritto | Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) | Vite per tubi |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) | Virola | Diam., centrale | Riduzione/Concentricità | Lunghezza L(mm) | 21 |
Configura
Proprietà di base
Gamma di diametri esterni nominali
Materiale raccordo
Diametro nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali