Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FS-S1-10S |
FS-S1-15S |
FS-S1-20S |
FS-S1-25S |
FS-S1-30S |
FS-S1-40S |
FS-S3-10S |
FS-S3-15S |
FS-S3-20S |
FS-S3-25S |
FS-S3-30S |
FS-S3-40S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma di diametri esterni nominali | Materiale raccordo | Diametro nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.22 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1S | ||
10.94 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1.5S | ||
12.83 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2S | ||
17.74 € | 1 | 9 giorni | 10 | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2.5S | ||
22.38 € | 1 | 9 giorni | 10 | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3S | ||
34.72 € | 1 | 9 giorni | 10 | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 4S | ||
17.74 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1S | ||
15.52 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1.5S | ||
19.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.0S–2.0S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 2S | ||
27.78 € | 1 | 9 giorni | 10 | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 2.5S | ||
33.96 € | 1 | 9 giorni | 10 | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 3S | ||
51.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 2.5S–4.5S | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 4S |
Loading...
Tipo | Attacco | Profilo raccordo | Dritto | Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) | Virola |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) | Tipo saldato | Diam., centrale | Diametro uguale / Concentrico | Lunghezza L(mm) | 21 |
Configura
Proprietà di base
Gamma di diametri esterni nominali
Materiale raccordo
Diametro nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali