Raccordo sanitario - Parte speciale - Virola con diametri diversi FSR (misura tubo gas)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FSR-S1-10S-8A
FSR-S1-10S-10A
FSR-S1-10S-15A
FSR-S1-10S-20A
FSR-S1-15S-8A
FSR-S1-15S-10A
FSR-S1-15S-15A
FSR-S1-15S-20A
FSR-S1-15S-25A
FSR-S1-15S-32A
FSR-S1-15S-40A
FSR-S1-20S-10A
FSR-S1-20S-15A
FSR-S1-20S-20A
FSR-S1-20S-25A
FSR-S1-20S-32A
FSR-S1-20S-40A
FSR-S1-20S-50A
FSR-S1-25S-20A
FSR-S1-25S-25A
FSR-S1-25S-32A
FSR-S1-25S-40A
FSR-S1-25S-50A
FSR-S1-30S-15A
FSR-S1-30S-25A
FSR-S1-30S-32A
FSR-S1-30S-40A
FSR-S3-10S-8A
FSR-S3-10S-10A
FSR-S3-10S-15A
FSR-S3-15S-8A
FSR-S3-15S-10A
FSR-S3-15S-15A
FSR-S3-15S-20A
FSR-S3-15S-25A
FSR-S3-15S-32A
FSR-S3-20S-10A
FSR-S3-20S-15A
FSR-S3-20S-25A
FSR-S3-20S-40A
FSR-S3-20S-50A
FSR-S3-25S-10A
FSR-S3-25S-15A
FSR-S3-25S-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma di diametri esterni nominali Materiale raccordo Diametro nominale

31.68 €

1 9 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1SX1/4B(8A)

31.68 €

1 9 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1SX3/8B(10A)

31.68 €

1 Disponibile 9 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1SX1/2B(15A)

31.68 €

1 9 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1SX3/4B(20A)

38.02 €

1 9 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1.5SX1/4B(8A)

38.02 €

1 9 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1.5SX3/8B(10A)

38.02 €

1 9 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1.5SX1/2B(15A)

38.02 €

1 9 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1.5SX3/4B(20A)

38.02 €

1 9 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1.5SX1B(25A)

38.02 €

1 9 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1.5SX1 1/4B(32A)

42.55 €

1 9 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)1.5SX1 1/2B(40A)

46.17 €

1 9 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2SX3/8B(10A)

46.17 €

1 Disponibile 9 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2SX1/2B(15A)

46.17 €

1 9 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2SX3/4B(20A)

46.17 €

1 9 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2SX1B(25A)

46.17 €

1 9 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2SX1 1/4B(32A)

46.17 €

1 9 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2SX1 1/2B(40A)

54.31 €

1 9 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2SX2B(50A)

72.42 €

1 9 giorni 102.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2.5SX3/4B(20A)

72.42 €

1 9 giorni 102.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2.5SX1B(25A)

72.42 €

1 9 giorni 102.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2.5SX1 1/4B(32A)

72.42 €

1 9 giorni 102.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2.5SX1 1/2B(40A)

72.42 €

1 9 giorni 102.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)2.5SX2B(50A)

95.05 €

1 9 giorni 102.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3SX1/2B(15A)

95.05 €

1 9 giorni 102.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3SX1B(25A)

95.05 €

1 9 giorni 102.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3SX1 1/4B(32A)

95.05 €

1 9 giorni 102.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)3SX1 1/2B(40A)

50.70 €

1 9 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1SX1/4B(8A)

50.70 €

1 9 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1SX3/8B(10A)

50.70 €

1 9 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1SX1/2B(15A)

50.70 €

1 9 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1.5SX1/4B(8A)

50.70 €

1 9 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1.5SX3/8B(10A)

50.70 €

1 9 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1.5SX1/2B(15A)

50.70 €

1 9 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1.5SX3/4B(20A)

50.70 €

1 9 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1.5SX1B(25A)

50.70 €

1 9 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)1.5SX1 1/4B(32A)

61.56 €

1 9 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2SX3/8B(10A)

61.56 €

1 9 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2SX1/2B(15A)

61.56 €

1 9 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2SX1B(25A)

61.56 €

1 9 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2SX1 1/2B(40A)

61.56 €

1 9 giorni 101.0S–2.0SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2SX2B(50A)

92.33 €

1 9 giorni 102.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2.5SX3/8B(10A)

92.33 €

1 9 giorni 102.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2.5SX1/2B(15A)

92.33 €

1 9 giorni 102.5S–4.5SAcciaio inox (EN 1.4404 Equiv.)2.5SX2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo raccordo Dritto Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) Virola
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) Tipo saldato Diam., centrale Riduzione/Concentricità

Supporto tecnico