Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MFS-S3-8A |
MFS-S3-10A |
MFS-S3-15A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.18 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1/4B(8A) | ||
13.18 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3/8B(10A) | ||
12.02 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1/2B(15A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Profilo raccordo | Dritto | Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) | Virola |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) | Tipo saldato | Gamma di diametri esterni nominali | 1/4B(8a)–1/2B(15A) | Materiale raccordo | Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) |
Diam., centrale | Diametro uguale / Concentrico |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali