Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UTKMW-8A |
UTKMW-10A |
UTKMW-15A |
UTKMW-20A |
UTKMW-25A |
UTKW-8A |
UTKW-10A |
UTKW-15A |
UTKW-20A |
UTKW-25A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | |
36.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | |
45.52 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | ||
38.73 € 18.59 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | ||
67.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4408 Equiv. | 1B(25A) | 1B(25A) | |
27.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | |
29.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | |
47.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | |
42.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | |
54.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | [Acciaio inox pressofuso] EN 1.4308 Equiv. | 1B(25A) | 1B(25A) |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Liquido applicabile | Acqua | Pressione nominale | Tipo 600 |
---|---|---|---|---|---|
Valvola a sfera | Alesaggio ridotto | Lato mandata, tipo di collegamento | Rc | Lato di controllo, tipo di attacco | Rc |
Profilo leva | Maniglia a farfalla | Rivestimento corpo | NA | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale corpo
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali