Valvola a sfera in ottone per usi generici, tipo 400, a vite (maniglia a T)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TT-8A
TT-10A
TT-15A
TT-20A
TT-25A
TT-32A
TT-40A
TT-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni

41.86 €

1 8 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)

43.73 €

1 6 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)

47.77 €

1 8 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)

62.26 €

1 8 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)

79.04 €

1 8 giorni 1B(25A)1B(25A)

119.62 €

1 8 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

100.61 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

152.85 €

1 8 giorni 2B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Ottone Liquido applicabile Acqua / Olio / Gas
Pressione nominale Tipo 400 Valvola a sfera Alesaggio standard Lato mandata, tipo di collegamento Rc
Lato di controllo, tipo di attacco Rc Profilo leva Maniglia a T Rivestimento corpo NA
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Supporto tecnico