• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Valvola a sfera con filettatura in ottone per usi generici tipo 600 (con maniglia a T)

Valvola a sfera con filettatura in ottone per usi generici tipo 600 (con maniglia a T)
  • Sconto volumi elevati
Brass general purpose 600-type screw-in ball valve (T-shaped handle) manufactured by Kitz Corporation, a Japanese company top-ranked in product quality and results for screw-in fittings and piping components.
· Material: Stainless cast steel
· Shape: Straight
· Applicable fluids: Water, oil, gas, steam.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TKT-6A
TKT-8A
TKT-10A
TKT-15A
TKT-20A
TKT-25A
TKT-32A
TKT-40A
TKT-50A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni

18.77 €

1 Disponibile 6 giorni 101/8B(6A)1/8B(6A)

19.03 €

1 Disponibile 6 giorni 101/4B(8A)1/4B(8A)

26.44 €

1 Disponibile 6 giorni 103/8B(10A)3/8B(10A)

26.19 €

1 Disponibile 6 giorni 101/2B(15A)1/2B(15A)

33.26 €

1 Disponibile 6 giorni 103/4B(20A)3/4B(20A)

47.03 €

1 Disponibile 6 giorni 101B(25A)1B(25A)

73.89 €

1 Disponibile 6 giorni 101 1/4B(32A)1 1/4B(32A)

88.66 €

1 Disponibile 6 giorni 101 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

93.32 €

1 Disponibile 6 giorni 102B(50A)2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Liquido applicabile Acqua / Olio / Gas / Vapore
Pressione nominale Tipo 600 Valvola a sfera Alesaggio ridotto Lato mandata, tipo di collegamento Rc
Lato di controllo, tipo di attacco Rc Profilo leva Maniglia a T Rivestimento corpo NA
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Supporto tecnico