• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Valvola a sfera filettata in ottone, tipo 600, per usi generici (con maniglia a farfalla)

Valvola a sfera filettata in ottone, tipo 600, per usi generici (con maniglia a farfalla)

Threaded, general use 600 type brass ball valve with butterfly handle from Kitz, a top-class Japanese company with experience in the field of screw fittings and parts for tubing.
· Material: Stainless steel.
· Shape: Straight.
· For use with water, oil, gas, and steam.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TKW-6A
TKW-8A
TKW-10A
TKW-20A
TKW-25A
ZET-8A
ZET-10A
ZET-15A
ZET-20A
ZET-25A
ZET-32A
ZET-40A
ZET-50A
ZT-8A
ZT-10A
ZT-15A
ZT-20A
ZT-25A
ZT-32A
ZT-40A
ZT-50A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Liquido applicabile Valvola a sfera Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Specifiche

11.41 €

4 giorni Acqua / Olio / Gas / VaporeAlesaggio ridotto1/8B(6A)1/8B(6A)-

11.35 €

5 giorni Acqua / Olio / Gas / VaporeAlesaggio ridotto1/4B(8A)1/4B(8A)-

13.61 €

4 giorni Acqua / Olio / Gas / VaporeAlesaggio ridotto3/8B(10A)3/8B(10A)-

18.51 €

33 giorni Acqua / Olio / Gas / VaporeAlesaggio ridotto3/4B(20A)3/4B(20A)-

25.95 €

4 giorni Acqua / Olio / Gas / VaporeAlesaggio ridotto1B(25A)1B(25A)-

10.75 €

4 giorni Acqua / Olio / GasAlesaggio grande1/4B(8A)1/4B(8A)Tipo compatto

11.61 €

4 giorni Acqua / Olio / GasAlesaggio grande3/8B(10A)3/8B(10A)Tipo compatto

13.54 €

4 giorni Acqua / Olio / GasAlesaggio grande1/2B(15A)1/2B(15A)Tipo compatto

14.36 €

4 giorni Acqua / Olio / GasAlesaggio grande3/4B(20A)3/4B(20A)Tipo compatto

18.88 €

4 giorni Acqua / Olio / GasAlesaggio grande1B(25A)1B(25A)Tipo compatto

28.25 €

4 giorni Acqua / Olio / GasAlesaggio grande1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)Tipo compatto

35.29 €

4 giorni Acqua / Olio / GasAlesaggio grande1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)Tipo compatto

48.73 €

4 giorni Acqua / Olio / GasAlesaggio grande2B(50A)2B(50A)Tipo compatto

13.38 €

4 giorni Acqua / Olio / GasAlesaggio grande1/4B(8A)1/4B(8A)-

14.16 €

9 giorni Acqua / Olio / GasAlesaggio grande3/8B(10A)3/8B(10A)-

15.55 €

4 giorni Acqua / Olio / GasAlesaggio grande1/2B(15A)1/2B(15A)-

17.76 €

4 giorni Acqua / Olio / GasAlesaggio grande3/4B(20A)3/4B(20A)-

23.13 €

43 giorni Acqua / Olio / GasAlesaggio grande1B(25A)1B(25A)-

35.43 €

4 giorni Acqua / Olio / GasAlesaggio grande1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)-

44.53 €

4 giorni Acqua / Olio / GasAlesaggio grande1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)-

62.11 €

4 giorni Acqua / Olio / GasAlesaggio grande2B(50A)2B(50A)-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN CW617N Equiv. Pressione nominale Tipo 600
Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc Profilo leva Maniglia a farfalla
Rivestimento corpo NA Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico