Codice articolo del costruttore: 24106-48-50
Marca: TOTAKU INDUSTRIES
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: 9 giorni
Length: 50 m
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24106-48-50
Fluido applicabile/Uso | Acqua | Uso servizio taglio | NA | Diametro nominale (mm) | 48 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno(Ø) | 57.5 | Proprietà | Altre proprietà | Materiale tubo flessibile | PVC flessibile・Rigido |
Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Azzurro | Raggio di curvatura ammesso(mm) | 450 |
Diametro nominale (Pollici) | 2 | Pressione ammessa (Temperatura ambiente)(MPa) | 0.30 | Gamma di temperature di esercizio, aspirazione(°C) | -10 – 60 |
Gamma di temperature di esercizio, scarico(°C) | -10 – 50 | Dettagli altre caratteristiche | Solo per veicoli di soccorso, per impieghi leggeri |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali