Rulliera in acciaio serie RZ (RZ-2812P) diam. ø28.6 × largh. 100 - 500

Rulliera in acciaio serie RZ (RZ-2812P) diam. ø28.6 × largh. 100 - 500
[New product] Steel roller conveyor with corrosion resistant special plating. ø28. 6. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 100 to 500 mm specifiable.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Informazioni di base

D.E. rotella D(Ø) 28.6 Spessore rotella t(mm) 1.2 Applicazione Per il trasporto di merci piccole
Tipo di profilato Dritto Tipo rotella Dritto Materiale profilato Acciaio
Trattamento superficie profilato Placcatura ZAM Altezza macchina H(mm) 66 Resistenza rotella(N/pz.) ::600
Caratteristiche Standard

Supporto tecnico