Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RZ-5714P-[500-3000/10]L-[100-1000/50]W-[75,100,150,200]P
D.E. rotella D(Ø) | 57.2 | Spessore rotella t(mm) | 1.4 | Applicazione | Per il trasporto di merci piccole / Carico medio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di profilato | Dritto | Tipo rotella | Dritto | Materiale profilato | Acciaio |
Trattamento superficie profilato | Placcatura ZAM | Altezza macchina H(mm) | 100 | Resistenza rotella(N/pz.) | ::2400 |
Caratteristiche | Standard |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali