Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RZ-7642SB-[500-3000/10]L-[100-1000/50]W-[100,150,200,300]P |
RZ-7642SB-[500-3000/10]L-[101-149/1]W-[100,150,200,300]P |
RZ-7642SB-[500-3000/10]L-[151-199/1]W-[100,150,200,300]P |
RZ-7642SB-[500-3000/10]L-[201-249/1]W-[100,150,200,300]P |
RZ-7642SB-[500-3000/10]L-[251-299/1]W-[100,150,200,300]P |
RZ-7642SB-[500-3000/10]L-[301-349/1]W-[100,150,200,300]P |
RZ-7642SB-[500-3000/10]L-[351-399/1]W-[100,150,200,300]P |
RZ-7642SB-[500-3000/10]L-[401-449/1]W-[100,150,200,300]P |
RZ-7642SB-[500-3000/10]L-[451-499/1]W-[100,150,200,300]P |
RZ-7642SB-[500-3000/10]L-[501-549/1]W-[100,150,200,300]P |
RZ-7642SB-[500-3000/10]L-[551-599/1]W-[100,150,200,300]P |
RZ-7642SB-[500-3000/10]L-[601-649/1]W-[100,150,200,300]P |
RZ-7642SB-[500-3000/10]L-[651-699/1]W-[100,150,200,300]P |
RZ-7642SB-[500-3000/10]L-[701-749/1]W-[100,150,200,300]P |
RZ-7642SB-[500-3000/10]L-[751-799/1]W-[100,150,200,300]P |
RZ-7642SB-[500-3000/10]L-[801-849/1]W-[100,150,200,300]P |
RZ-7642SB-[500-3000/10]L-[851-899/1]W-[100,150,200,300]P |
RZ-7642SB-[500-3000/10]L-[901-949/1]W-[100,150,200,300]P |
RZ-7642SB-[500-3000/10]L-[951-999/1]W-[100,150,200,300]P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 giorni | ||
- | 1 | 11 giorni | ||
- | 1 | 11 giorni | ||
- | 1 | 11 giorni | ||
- | 1 | 11 giorni | ||
- | 1 | 11 giorni | ||
- | 1 | 11 giorni | ||
- | 1 | 11 giorni | ||
- | 1 | 11 giorni | ||
- | 1 | 11 giorni | ||
- | 1 | 11 giorni | ||
- | 1 | 11 giorni | ||
- | 1 | 11 giorni | ||
- | 1 | 11 giorni | ||
- | 1 | 11 giorni | ||
- | 1 | 11 giorni | ||
- | 1 | 11 giorni | ||
- | 1 | 11 giorni | ||
- | 1 | 11 giorni |
Loading...
D.E. rotella D(Ø) | 76.3 | Spessore rotella t(mm) | 4.2 | Applicazione | Per il trasporto di merci piccole / Carico medio / Carico pesante |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di profilato | Dritto | Tipo rotella | Dritto | Materiale profilato | Acciaio |
Trattamento superficie profilato | Placcatura ZAM | Trattamento superficie rotella | NA | Altezza macchina H(mm) | 100 |
Resistenza rotella(N/pz.) | ::9000 | Caratteristiche | Standard |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali