Interruttori con 2 circuiti di limitazione

Interruttori con 2 circuiti di limitazione
  • In Offerta
Standards from now on sticking to (easy to use) such as easy to select, easy to work, strong against oil.

[Features]
· 2-circuit limit switch with variety that can be selected by matching to the usage environment and application.
· Variety of models such as general type, environmental resistance type, sputtering measures type, long service type.
· Cross bar structure using au clad contact with high reliability is used as a standard.
· Supports both i.e. general load and micro load.
· Lever type with functions such as 90° over travel, single side operation setting and head four-way mounting.
· Approved by EN/IEC, UL, CSA, CCC.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WLCA2-8-N

Codice componente
WLCA2-8-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

47.71 €

26.24 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo rilevatore Tipo di leva a rotella (rotazione) Misura corpo principale Standard Ambiente Standard
Soffietti Disponibile Leva a rotella Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80
Acquisizione dell'approvazione standard UL / GB(CCC) / CSA / EN Struttura di protezione IP67 Forza necessario per lato pressione, O.F.(N) 8.04
Angolo di commutazione, P.T.(gradi) 15±5 Tipo di contatto Doppia interruzione a 2 circuiti Durata meccanica(x10K volte) 1500
Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) 120 Tensione di esercizio nominale(V) DC30V o inferiore / 125VCC / 250VCC / 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) 40±0.7
Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) 53.2±0.8 Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) 94.1 Lunghezza leva R(mm) 63
Dettagli elemento rilevatore Rotella sinterizzata in acciaio inox φ17.5×7 Luce display NA Misura condotto G1/2
Specifiche terminale Terminale di massa non incluso Tipo dettagli Tipo standard generico, tipo standard (rotella / leva) Diametro esterno φ17.5×7
Funzione Struttura con barra a croce con contatti placcati in oro Metodo di montaggio Montaggio a 4 direzioni (anteriore / posteriore / laterale) Direzione di funzionamento A scatto
Formato contatto 1a1b

Si trova sulla pagina di Interruttori con 2 circuiti di limitazione, il codice articolo è il seguente: WLCA2-8-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WLCA2-8-N.

Supporto tecnico