Interruttori chiusi compatti / ZC-55

Interruttori chiusi compatti / ZC-55
  • Sconto volumi elevati
Compact seal switch with high durability (10 million times), and high accuracy

[Features]
· Compact and high accuracy seal switch: Compact and high accuracy seal switch with high durability of 10 million times or more, and high repeatability due to built-in micro switch.
· Fitting pitch same as Z type.
· Power required for operation (OF) is less as compared to the general limit switch.
· Operation display convenient for maintenance and inspection is also available.
· Approved by EN(TüV), UL, CCC.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZC-D55
ZC-N2255
ZC-N2255-L4
ZC-N2255-MR VCT 1M
ZC-N2255-MR VCT 3M
ZC-Q55-L4
ZC-Q2155
ZC-Q2255
ZC-Q2255-MR VCT 3M
ZC-W155
ZC-W2155
ZC-W255
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo rilevatore Tipo di profilo a pressore Soffietti Profilo leva Acquisizione dell'approvazione standard Struttura di protezione Forza necessario per lato pressione, O.F.
(N)
Movimento per commutazione, P.T.
(mm)
Tipo di contatto Tipi di punto di contatto Durata meccanica
(x10K volte)
Tensione di esercizio nominale
(V)
Corrente nominale
(A)
Profilo esterno corpo principale, larghezza W
(mm)
Profilo esterno corpo principale, altezza H
(mm)
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L
(mm)
Luce display Lunghezza cavo
(m)
Direzione di estrazione cavo (metodo) Tipo dettagli Metodo di montaggio Tipo di conduttore

94.50 €

1 7 giorni Con pressore[Stantuffo superiore] Superiore, pressoreN/A-TUV / UL / GB(CCC) / CSA / ENIP6711.81.5--1000240–250V AC1021.75537.3------

109.11 €

1 Stesso giorno

Stock

Con pressore[Pressore a rullo] Guarnizione, pressori a rotelleDisponibile-TUV / UL / GB(CCC) / CSA / ENIP676.861.5--1000240–250V AC1021.75537.3------

38.44 €

1 Stesso giorno

Stock

Con pressore[Pressore a rullo] Guarnizione, pressori a rotelleDisponibile-TUV / UL / GB(CCC) / CSA / ENIP676.861.5--1000240–250V AC1021.75537.3LED-----

43.29 €

1 6 giorni Con pressore[Pressore a rullo] Guarnizione, pressori a rotelleN/A-TUV / UL / GB(CCC) / CSA / ENIP676.861.5Polo singolo a doppio tiroRivetto1000240–250V AC1021.75537.3-1Estrazione lato destro--VCT

65.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Con pressore[Pressore a rullo] Guarnizione, pressori a rotelleDisponibile-TUV / UL / GB(CCC) / CSA / ENIP676.861.5--1000240–250V AC1021.75537.3-3----

28.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Con pressore[Stantuffo superiore] Pressori montati su pannello----11.8-Polo singolo a doppio tiro--DC30V o inferiore / 125VCC / 250VCC / 100–125V AC / 240–250V AC----LED--Corpo principaleMontaggio a pannello / montaggio laterale-

104.83 €

1 7 giorni Con pressore[Pressore a rullo] Pressore a rotelle incrociate montato su pannelloN/A-TUV / UL / GB(CCC) / CSA / ENIP6711.81.5--1000240–250V AC1021.75537.3------

104.83 €

1 7 giorni Con pressore[Pressore a rullo] Pressore a rotelle montato su pannelloN/A-TUV / UL / GB(CCC) / CSA / ENIP6711.81.5--1000240–250V AC1021.75537.3------

52.29 €

1 Stesso giorno

Stock

Con pressore[Pressore a rullo] Pressore a rotelle montato su pannelloN/A-TUV / UL / GB(CCC) / CSA / ENIP6711.81.5--1000240–250V AC1021.75537.3-3----

60.01 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)--[Leva incernierata] Leva con cernieraTUV / UL / GB(CCC) / CSA / ENIP672.75---1000240–250V AC1021.75537.3------

63.37 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)--[Leve a rotella con cerniera] Cerniera/rotella/levaTUV / UL / GB(CCC) / CSA / ENIP672.75---1000240–250V AC1021.75537.3------

82.78 €

1 7 giorni Profilo leva (a pressione)--[Leve a rotella con cerniera] Cerniera/rotella/leva cortaTUV / UL / GB(CCC) / CSA / ENIP673.92---1000240–250V AC1021.75537.3------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura corpo principale Misura piccola Ambiente Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80
Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) 120

Supporto tecnico